Odniesienie do systemu
Chwytak do paczek/kartonów
Elementy zaciskowe i hamujące | Rozwiązania systemowe | Logistyka | Intralogistyka
Zadanie
Zadanie od klienta polegało na tym, że w jego zastosowaniu konieczne było chwytanie paczek o masie do 20 kg w różnych wymiarach. W celu dostarczenia informacji zwrotnej do programu paletyzacji robota należało również monitorować odpowiednią wysokość paczek.
Rozwiązanie
Jako rozwiązanie opracowano prosty, ale skuteczny chwytak pneumatyczny ze skokiem chwytającym i skokiem siłowym. Wbudowany jest również czujnik wysokości pakietów. Ponadto chwytak tworzy wzorzec ciasnych warstw lub stosów.
Najważniejsze informacje i dane techniczne
Dane techniczne
| Rodzaj napędu | PNEU |
| Maks. siła chwytania | 1200 [N] |
| Wizualizacja graficzna | KRAFT |
| Zabezpieczenie chwytaka | KLE |
| Skok maks. | 250 [mm] |
| Klasa IP | IP40 |
| Waga systemu | 56 [kg] |
| Maks. waga elementu obrabianego | 20 [kg] |
| Maks. temperatura elementu obrabianego | 80 [°C] |
Wbudowane standardowe komponenty